Pièces du dispositif d’alarme
Élément repositionnable pour Vigilon MCP
Élément repositionnable pour Vigilon MCP
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ces déclencheurs manuels sont faciles à installer et peuvent être montés sur des boîtiers arrière d’installation standard ou des boîtiers arrière rouges sur mesure pour montage en surface. Chaque déclencheur manuel est surveillé en permanence, ce qui permet de répondre à un déclencheur en moins d’une seconde sur l’ensemble du système. La gamme comprend des options pour le verre et les éléments repositionnables, ainsi que des capots protecteurs relevables. Une version avec commutateur à clé est également disponible pour les zones sujettes au vandalisme ou au piratage. Une version protégée contre l’environnement (EP) avec protection étanche IP67 est également disponible, avec un élément repositionnable, un capot protecteur et un boîtier arrière.
Caractéristiques et avantages :- Repositionnable ou briser la vitre
- Capots protecteurs à soulèvement
- Commutateur à clé
- Version résistante aux intempéries (IP67) adaptée aux zones extérieures
- Jusqu’à 200 par boucle
- Isolateur de court-circuit intégré
- Options de montage en surface ou semi-encastré
- EN54 Partie 11 et 17
Autres
- Brand
- Gent
Autres
- Brand
- Gent
- Brand : Gent