/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Déclencheur manuel à bris de glace

    Déclencheur manuel à bris de glace

    Aperçu

    1 déclencheur manuel de bris de vite nécessite une alimentation 24V CC. La température de fonctionnement est comprise entre -20 et 50 °C (-4 à 122 °F). Humidité relative jusqu’à 95 %. Indice de protection IP 65.

    L’activation du bouton EEx-d est manuelle et se fait après avoir brisé le verre avec le marteau approprié (fourni). Il est également possible de définir le déclenchement automatique lorsque le verre se brise. Le bouton dispose d’un double contact ON/OFF interne, convertible en un seul contact d’échange.

    Certifications :
    • ATEX 050 CESI 03 EEx d IIB H2 T6