Dispositifs d’alarme
Module électronique MCP grand adressable
Module électronique adressable pour grand MCP
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Module électronique adressable pour l’actionnement manuel d’alarme incendie (comme déclencheur manuel d’incendie en connexion avec le boîtier de type 704900) ou l’actionnement d’alarme de danger. Adaptés à Esserbus et à la connexion alimentée par boucle, avec codage d’adresse programmable, alarme verrouillée et témoin d’alarme.
Lorsque le déclencheur manuel est déclenché, la diode électroluminescente rouge intégrée (LED) est automatiquement activée.
Déclencheur manuel de type B : fonctionnement indirect (double action) dans lequel le changement de condition d’alarme nécessite la rupture ou le déplacement de l’élément frangible et le fonctionnement séparé de l’élément de fonctionnement.
Le mode de fonctionnement est indiqué via la LED verte clignotante.
Sans communication BUS, le détecteur fonctionne comme un MCP conventionnel.
À la différence du 804905, le MCP n’a pas d’isolateur de ligne et aucune possibilité de connexion pour des déclencheurs manuels standard (ligne D), mais est équipé d’une sortie relais supplémentaire.
La sortie relais est activée automatiquement lorsque ce MCP est déclenché. La sortie relais peut être programmée comme zone de commande dans les données client de la centrale d’alarme incendie.
Caractéristiques et avantages :- Conception plate
- Faible consommation électrique
- Bornes de connexion enfichables
- Bornes de connexion optionnelles
- 2 entrées de câble en haut, en bas et à l’arrière
- Fixation sur un boîtier d’installation standard encastré
- Clé de service triple fonction : test, ouverture et réinitialisation
- Clé standard avec double fonction : ouverture et réinitialisation
- Les détecteurs qui ne sont pas prêts à fonctionner peuvent être marqués avec l’étiquette Hors service en inversant le panneau avant
- EN 54-11, type b
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER