/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    MCP Ex (i) IP 66/67 compact, petit, conventionnel, vitre

    Discontinué

    MCP Ex (i) IP 66/67 compact, petit, conventionnel, vitre

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La petite version compacte dispose d’un boîtier de détecteur, d’un boîtier pour montage en surface, d’un couvercle transparent et d’un témoin d’alarme. Pour le raccordement à une zone conventionnelle pour une utilisation en zones dangereuses. Convient pour une utilisation dans les pièces humides grâce à la protection IP 66/67 élevée. Le boîtier pour montage en surface est fourni avec des entrées de câble pour les presse-étoupes M20 (en option) pour faciliter l’installation.

    Caractéristiques et avantages :
    • Classe de protection IP 66 / IP 67 élevée
    • Fonction triple touche (test, ouverture, réinitialisation)
    • Bornes à brancher
    • Indication « Hors service » d’une alarme inopérante en retournant le panneau vitré
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Gent
    • Brand : ESSER|Gent