/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Déclencheur manuel adressable IP67 W5A

    Discontinué

    Déclencheur manuel adressable IP67 W5A

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le WCP extérieur est un déclencheur manuel hermétique IP67. La protection améliorée permet d’installer l’unité dans de nombreux environnements externes où l’eau et la saleté peuvent être présentes, ce qui en fait un véritable produit d’extérieur imperméable. Idéal pour tout installateur de système d’incendie ou de sécurité pour qui le temps d’installation et, au final, le coût, sont d’une importance capitale. La gamme WCP reflète directement ce besoin en fournissant un concept « plug and play » unique, conçu spécifiquement pour réduire la durée d’installation. Tous les nouveaux produits WCP utilisent un bornier spécial, où se termine tout le câblage de la première installation. Ce bornier est alors simplement connecté à l’arrière du WCP. Simple, mais efficace, sans qu’un nouveau raccordement soit nécessaire et sans perte de temps. En outre, tous les produits WCP sont fournis avec trois débouchures filetées standard de 20 mm (0,78 po) pour les entrées de câble, s’adaptant à tous les types d’installations de câblage en surface.