/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Déclencheur manuel extérieur WCP

    Déclencheur manuel extérieur WCP

    Aperçu

    Le déclencheur manuel extérieur WCP est un déclencheur manuel étanche IP67. La protection améliorée permet d’installer l’unité dans de nombreux environnements externes où l’eau et la saleté peuvent être présentes, ce qui en fait un véritable produit d’extérieur imperméable. Conformément aux nouvelles normes et législations, le déclencheur manuel est disponible avec option briser la vitre ou option d’élément repositionnable. Pour vous offrir la plus grande flexibilité, la nouvelle gamme WCP peut être configurée en tant que dispositif de type « briser le verre » ou « repositionnable » en passant simplement d’un élément à un autre. Aucune autre pièce supplémentaire ou produit alternatif n’a besoin d’être commandé. Les déclencheurs manuels WCP extérieurs contribuent également à préserver l’intégrité de l’ensemble du système, car le retrait illégal du couvercle du produit entraînera le fonctionnement du déclencheur manuel et l’alarme du système

    Caractéristiques et avantages :
    • Concept d’installation « plug and play » unique
    • Totale flexibilité pour le choix de l’élément d’exploitation
    • Installation anti-sabotage
    • Esthétique améliorée et design compact
    • Entièrement approuvé selon les normes les plus récentes
    Certifications :
    • RoHS
    • DEEE
    • REACH
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC

    Autres

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC