/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Câbles

    Câble de capteur analogique enduit de PVC

    Câble de capteur analogique enduit de PVC

    Aperçu

    Le câble de capteur analogique enduit de PVC est utilisé pour une installation intérieure dans des conditions environnementales normales, également dans des conditions d'humidité élevée mais sans contrainte mécanique. Le câble du capteur doit être fixé en dessous des espaces de plafond au moins tous les 50 cm. La distance prévue avec les zones froides du plafond doit être d’au moins 2 cm.

    Équipements et avantages :
    • La structure est entièrement isolée, à quatre conducteurs torsadés et blindage en aluminium avec fil de blindage Isolation testée
    • 1 kV, revêtement extérieur en PVC Diamètre total du fil
    • 4,83 mm +/0,2 mm Rayon de courbure minimum de
    • 60 mm Température ambiante minimale de
    • 40 °C
    • La température ambiante maximale dépend de la température d’alarme sélectionnée Longueur
    • minimale du câble du capteur 50 m Réglages d’alarme Classe A1I / A2I et 54 °C
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER