Modules de communication
Module de communication IP/3G EN 54.21
Communicateur IP/3G EN 54.21
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Module de communication IP / 3G EN 54.21 avec antenne et boîtier en plastique. Il permet une connexion supervisée et la transmission d’alarmes, de défaillances et de messages techniques aux centres de contrôle. Doubles connexions de communication : principale via TCP/IP et secondaire via GPRS/3G. Le DAL-COM-21 peut être utilisé comme interface de communication externe ou comme convertisseur IP dans les systèmes d’alarme incendie déjà installés.
Les notifications d’alarme TCP/IP du DAL-COM-21 peuvent être reçues des stations de réception équipées d’un récepteur SIA DC09 standard. Le DAL-COM-21 a huit entrées pour la connexion directe de sorties relais telles que les systèmes d’alarme incendie conventionnels et quatre sorties de contrôleur à distance. Jusqu’à 4 caméras IP peuvent aussi être connectées directement.
Certifications :- EN54.21 : 2006 - E-No : 6.390.263 - RCP : 2531-CPR-232.1747