/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Module de communication cellulaire LTE double SIM pour Gateway CLSS

    Module cellulaire 4G LTE double SIM (multi-opérateurs) pour les services de sécurité connectés (CLSS), destiné à la passerelle CLSS

    Aperçu

    Le module cellulaire 4G LTE double SIM CLSS de Honeywell est livré avec des cartes SIM préinstallées en usine.

    Une fois installé dans la passerelle CLSS (réf. HON-CGW-MBB), il permet la communication cellulaire pour transmettre des signaux à haut débit depuis les panneaux de contrôle incendie vers les appareils mobiles via le Cloud CLSS.

    Caractéristiques et avantages:
    • PRISE EN CHARGE DE DEUX OPÉRATEURS : Équipé de deux cartes SIM, le module cellulaire Dual SIM pour passerelle CLSS prend en charge plusieurs réseaux. Lors de la première mise sous tension, le communicateur se connecte via le réseau cellulaire principal. Si cette voie n’est pas disponible, l’appareil bascule automatiquement vers le réseau cellulaire secondaire.
    • Connexion directe de la passerelle aux panneaux de contrôle incendie Honeywell ou à un réseau de panneaux.
    • Connexion simplifiée entre la passerelle et l’application mobile CLSS.
    • Appairage mobile Bluetooth® pour la configuration et le contrôle du module cellulaire et de la passerelle.
    • Options de connexion au panneau : panneau autonome ou panneau en réseau.
    • Connexion sans fil via le réseau cellulaire entre la passerelle CLSS et le Cloud CLSS.