Modules de communication
CLSS Pathway
Le Honeywell® CLSS Pathway est une plateforme decommunications redondante, avec deuxcartes SIM prenant en charge plusieurs opérateurs parpays et des fonctionnalités intégrées fonctionnant avec lecloud CLSS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le CLSS Pathway allie la prise en charge de toutes les centrales via des entrées à contact sec avec les
puissantes capacités du cloud CLSS de Honeywell. Il constitue la technologie de communication
d’alarmes la plus récente du secteur. Le EN54-21 CLSS Pathway permet de transmettre des données via le
réseau LTE CAT-M1, et sert de pont entre le système d’alarme et le cloud CLSS.
Cet appareil fournit une communication de votre site vers le cloud et assure que tous les services CLSS utilisent la
même méthode vérifiée et surveillée pour accéder au système de sécurité sur site.
Caractéristiques et avantages:- FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
- • L’intégration avec CLSS permet de surveiller les données de transmission d’événement depuis
- l’application mobile CLSS et le portail Web
- • Prend en charge la communication à une voie exploitant les opérateurs téléphoniques redondants
- (deux cartes SIM, chacune prenant en charge plusieurs opérateurs par pays) ou une
- communication à double voie utilisant l’IP comme voie primaire et les opérateurs
- téléphoniques redondants comme voie secondaire
- • Fiabilité élevée grâce aux multiples canaux de transmissions (LTE CAT-M1/LAN) et aux serveurs
- redondants
- • Compatibilité universelle, prise en charge de toutes les centrales via des entrées à contact sec
- • Six entrées relais à contact sec pour les rapports d’événements depuis la centrale d’alarme
- • Le réseau «M1 » unique est compatible 5G, ce qui assure une grande pénétration du signal permettant
- une utilisation dans les bâtiments
- • Mises à jour du firmware à distance
- • L’application mobile CLSS prend en charge les notifications push et e-mails
- • Redondance exceptionnelle - Appareil à deux cartes SIM, chaque carte SIM prenant en charge plusieurs
- opérateurs par pays. Si un réseau n’est plus disponible, le communicateur se connecte à l’autre
- réseau
- • Alimenté directement par une alimentation électrique 12-29 V CC de la centrale d'alarme incendie. Pas
- besoin de batteries, transformateur ou alimentation électrique supplémentaires.
- • Surveillance de connexion, délai de signalement des défauts réglable
- • Logiciel Web et application sur smartphone pour la configuration et la gestion de l’appareil
- NORMES ET CODES
- Le HW-LTE-M-EN54 est conçu pour répondre à la norme EN54-21:2006 Systèmes de
- détection et d’alarme incendie - Partie 21 :dispositif de transmission de l’alarme feu et
- du signal de dérangement.
- HOMOLOGATIONS
- • Certifié EN54-21:2006