Cartes de l’interface
Module d’interface RP1r
Module d’interface RP1r
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le module ITAC permet la communication des événements des contrôleurs d’extinction RP1r aux centrales d’alarme incendie ID50, ID3000, ZX ou DX. La communication bidirectionnelle est constamment surveillée pour éviter l’utilisation de contacts de relais pour la transmission vers la boucle analogique.
Le module ITAC est connecté à la boucle de communication de la centrale d’extinction à une extrémité (I2C) et à la boucle analogique à l’autre extrémité, à partir de laquelle tout changement dans les zones d’alarme ou de défaut est envoyé individuellement aux contrôleurs ID50/60 ou ID3000. Deux rotocommutateurs sont fournis dans l’ITAC pour sélectionner les adresses du module de démarrage pour la transmission des informations. Un isolateur de court-circuit est également inclus pour permettre à l’entrée et à la sortie de boucle d’être indépendantes
Caractéristiques et avantages :- Relais inclus
- Options d’isolateur de court-circuit
- Connecteur à deux prises avec trois bornes chacune