Sirènes Ext.
Cloche solénoïde électronique
Cloche solénoïde électronique
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La cloche solénoïde électronique est la combinaison d’un solénoïde miniature avec un circuit de commande intégré qui permet une excellente couverture sonore, une consommation électrique minimale et une fiabilité accrue. L’esthétique améliorée rend la cloche adaptée à toutes les applications, y compris dans les lieux les plus prestigieux. Elle est disponible en version avec boîtier métallique rouge ou gris et convient à la fois pour un montage semi-encastré et en surface.
Caractéristiques et avantages :- Design moderne
- Ensemble de clipsage
- Option de kit résistant aux intempéries
- Sonnerie à fort volume
- Adapté à tous les emplacements
- Facile à installer
- Fournit une protection jusqu’à IP44C avec option de résistance aux intempéries
- EN54-23
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS