/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Diffuseur sonore avec gyrophare intégré et base EN54-23

    Diffuseur sonore avec gyrophare intégré et base EN54-23

    Aperçu
    Morley fournit des détecteurs avec diffuseur sonore et base de catégorie O & C EN54.23 alimentés par boucle avec version isolée et non isolée. Il nécessite une prise standard B501AP pour une installation rapide et simple pour les détecteurs Morley et un choix de niveaux de sortie sonore et de tonalités sélectionnables à partir de l’appareil ou du panneau. Cette gamme est utilisée dans les systèmes d’alarme incendie analogiques adressables. Ces dispositifs ne doivent être connectés qu’à des centrales qui utilisent un protocole de communication analogique adressable compatible. Ces dispositifs alimentés en boucle sont contrôlés via le ou les protocoles de communication. La base de détecteur avec diffuseur sonore intégré avec base peut accueillir un détecteur avancé série 200 et jusqu’à 159 adresses sont disponibles. Ils sont sélectionnés via les deux commutateurs rotatifs. Les dix chiffres vont de 0 à 15 et les « unités » de 0 à 9.Caractéristiques et avantages :
    • Version isolée et non isolée
    • Base blanche, verre transparent
    • Catégorie C & O EN54-23
    • Performance élevée, standard ou legacy
    • Alimentation par bus en anneau
    • Contrôlé par protocole de communication
    Certifications :
    • EN54-23:2010
    • Certificat CE 0832-CPD-1816
    • LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
    • Brand : KAC|Morley-IAS