/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    IQ8Alarm Plus VAD avec son

    Discontinué

    Dispositif d’alarme visuelle IQ8Alarm Plus/FSo avec son, rouge/rouge

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Diffuseur sonore d’alarme incendie et alarme visuelle (VAD) adressable, combiné résilient, entièrement alimenté par bus et en court-circuit/circuit ouvert, conformément à la norme EN 54-3 & EN 54-23 avec tonalités de signalisation intégrées et clignotement rouge pour la signalisation d'alarme acoustique et optique.

    Avec jusqu'à 20 tonalités de signalisation programmables différentes, y compris la tonalité DIN, conformément à la norme DIN 33404 Partie 3.

    Le volume peut être réglé sur 8 niveaux différents.

    Le dispositif de signalisation optique convient aux plages de signal carrées W-2.4-5 à W-3.6-8.

    La plage de signal optique est réglable en 6 tailles via les outils 8000.

    Dispositif de signalisation à base plate, convient pour un montage mural.

    En option, Base IP Réf. No. 806202 avec entrée de câble latérale et protection résistante aux intempéries.

    Équipements et avantages :
    • Dispositif d’alarme entièrement alimenté par bus
    • Compatible avec boucle d’alimentation
    • Faible consommation d’énergie
    • Jusqu’à 21 dispositifs d’alarme pour chaque boucle alimentée
    • Chaque dispositif d’alarme a un isolateur intégré
    • Déclencheur synchrone
    • Propriétés d’alarme optique :
    • Conforme EN 54-23 Catégorie
    • W
    • Plage de signal pour salle allant jusqu’à 8,0 m de largeur pour le montage mural
    • Taille de salle configurable via les outils 8000
    • Propriétés d’alarme acoustique :
    • Conforme EN 54-3
    • Pression acoustique élevée
    • Volume programmable en 8 étapes via les outils 8000
    • 20 différentes tonalités de signalisation, y compris les tonalités DIN
    Certifications :
    • EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005
    • EN 54-3 Diffuseur sonore
    • EN 54-23 : 2010 / -17: 2005
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER