/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Dispositif d’alarme visuelle S-Cubed

    Dispositif d’alarme visuelle S-Cubed

    Aperçu

    S-Cubed propose une gamme complète de sirènes d’alarmes alimentées par boucle avec voix et alarmes visuelles certifiées EN54-23 intégrées. Combiné à une configuration flexible à partir des centrales d’alarme incendie Gent by Honeywell, ce dispositif alimenté par boucle peut offrir une combinaison différenciée d’alarmes sonores et visuelles pour l’alerte et l’évacuation générale.

    Caractéristiques et avantages :
    • Leur très faible consommation électrique signifie que le système Vigilon permet d’ajouter plus de dispositifs d’alarme sonore et visuelle haute performance sur la boucle que tout autre fabricant
    • Chaque boucle peut prendre en charge jusqu’à 200 diffuseurs sonores, 100 dispositifs d’alarme visuelle (VAD) et jusqu’à 70 dispositifs d’alarme sonore/visuelle combinés.
    • Dispositifs d’alarme visuelle EN54-23 avec couverture lumineuse réglable correspondant à la sortie du diffuseur sonore
    • Gamme protégée contre l’environnement (EP) avec indice de protection IP66
    • Quatre phrases vocales et une sonnerie disponibles en standard
    • Les modes voix et tonalité peuvent être librement configurés pour le même diffuseur sonore
    • Surveillance active des circuits d’alarme sonore et visuelle en arrière-plan
    • Le volume de l’avertisseur sonore peut être réglé via l’outil de mise en service, le contrôleur ou la télécommande infrarouge HandiLink
    Certifications :
    • Homologué LPCB conformément aux normes EN54-3, EN54-23 et EN54-17
    • EN54-23:2010, EN54-17
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent