/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Diffuseur sonore vocal

    Diffuseur sonore vocal

    Aperçu

    Le diffuseur sonore avec gyrophare et Voix Améliorée adressable et à faible consommation fournit des signaux d’alarme sonores et visuels, et est conçu pour être utilisés dans les systèmes d’alarme incendie adressables et analogiques Gent.

    Les dispositifs S3 sont fournis avec des messages vocaux standard, ainsi qu’un diffuseur sonore et une option de lumière stroboscopique. Les dispositifs sont configurés pendant la mise en service pour fonctionner selon les exigences spécifiques du site. Les dispositifs sont fournis avec une base profonde (40 mm / 1,6 po) ou une base peu profonde (25 mm / 0,98 po), avec des caractéristiques IP55C et IP31C. Cette gamme de systèmes est disponible avec une base profonde uniquement.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent