/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Diffuseur sonore avec gyrophare de classe W pour montage mural

    Diffuseur sonore avec gyrophare de classe W pour montage mural

    Aperçu
    Le gyrophare mural à diffusion sonore haut volume NOTIFIER de Honeywell est un dispositif modulaire à volume élevé
    alimenté par boucle et conçu pour alerter tous les occupants en cas d’incendie potentiel.
    Approuvé selon les normes AS7240.3, AS7240.17, AS7240.23, c’est un
    système d’alarme incendie complet, conforme et économique qui permet de réduire les coûts d’installation et de mise en service
    en ayant moins de points de câblage.
    La solution NOTIFIER by Honeywell est rétrocompatible, ce qui facilite
    les extensions de système dans les projets existants et nouveaux, offrant ainsi le plus haut niveau
    de protection pour tous les occupants du bâtiment, de la part d’une marque de confiance.

    Certifications :
    • Homologué et approuvé selon AS 7240.3
    • SAI Global Listing# SMK40640-5
    • AS 7240.23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Sounder Strobe

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Sounder Strobe
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : Sounder Strobe