/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    130dB Siren

    Discontinué

    Grey Siren for the safe emission of alarms in noisy environments and in large areas. The coverage area is 562 m and offers low power standby mode.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Grey Siren for the safe emission of alarms in noisy environments and in large areas. The coverage area is 562 m and offers low power standby mode. Programmable with up to 9 of the 80 pre-installed tones. Integrated automatic control, test function and fault indicator relay. It requires 230Vac acoustic power and 1A maximum consumption.

    Features & Benefits:
    • Low consumption stand-by operation
    • Automatic test function
    • Suitable for outdoor and indoor operation
    • Fault indicator relay
    • 4.7K Ohm plug-in final resistor for line control
    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder