Sirènes et dispositifs sonores
Diffuseur sonore/Flash 2 entrées
Diffuseur sonore/Flash 2 entrées
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le diffuseur sonore/flasheur avec 2 entrées BUS-2 est destiné à l’extension d’une centrale anti-intrusion MB-Secure ou MB12/24/48/100/256 plus série avec commande et alimentation sur BUS-2. Lorsqu’il est utilisé sur la centrale MB/MB-Secure, c’est un diffuseur sonore et flasheur avec réglage individuel de l’impulsion, de la luminosité et du niveau sonore. Deux entrées de groupe de détecteurs programmables libres sont disponibles.
Mode de compatibilité fourni pour le fonctionnement des centrales MB12/24/48/100/256 plus en tant que BUS-2 à 5 modules de sortie. Dans ce cas, cinq modes de fonctionnement différents sont disponibles pour le diffuseur sonore/flasheur. Les entrées ne sont pas prises en charge en mode compatibilité.
Caractéristiques et avantages :- Fonctionnement sur BUS-2
- Dispositif d’alarme optique
- Dispositif d’alarme acoustique
- Alarme optique et alarme acoustique activables séparément
- Contact de couvercle et protection anti-arrachement
- Fonctionnement avec la centrale d’alarme MB-Secure
- Fonctionnement avec la centrale d’alarme MB12/24/48/100/256 plus
- Approbation VdS : G114021 (Class C, IDS)
- EN 50131-3, grade 3, Classe II SES-EMA-RL-T2:2010-08