/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore audible avec base et détecteur intégré à portée visible

    Discontinué

    Diffuseur sonore audible avec base et détecteur intégré à portée visible

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les diffuseurs sonores avec base visibles et audibles sont des dispositifs alimentés par boucle de haute qualité conçus pour alerter les occupants du bâtiment en cas d’urgence. Il utilise la base du System Sensor B501AP pour une flexibilité d’installation améliorée et s’intègre parfaitement aux détecteurs intelligents SS. Lorsqu’il est déclenché par le panneau anti-incendie, son puissant diffuseur sonore émet un avertissement sonore. Il est alimenté par le panneau incendie via le câblage en boucle. Grâce au choix des niveaux de sortie sonore et des tonalités, il est adapté à de nombreuses applications.

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation rapide
    • Coûts de vie réduits
    • Réduction de stocks
    • Excellentes performances du système
    • Installation flexible
    • Réduction des erreurs d’installation et recherche facile des défaillances
    Certifications :
    • EN54-3
    • EN54-17
    • CPD
    • RoHS
    • DEEE
    • REACH
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS