/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore rétrocompatible

    Discontinué

    Diffuseur sonore rétrocompatible

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le S2IP-SN-W3 de Gent est une pièce de rechange rétrocompatible pour le diffuseur sonore 3 voies 34203.

    La gamme S-Cubed intègre la diffusion sonore et des effets stroboscopiques dans une seule gamme de dispositifs d’alarme. La gamme propose toutes les variantes en 2 couleurs au choix, rouge ou blanc, avec une version de base peu profonde et étanche IP31 ou bien une version de base profonde et étanche IP55. Tous les diffuseurs sonores à profil bas ont la possibilité d’intégrer une lumière stroboscopique entièrement alimentée en boucle.

    Caractéristiques et avantages :
    • Sortie 103 dBA +/- 2 dBA
    • Distance de fonctionnement du contrôle IR : 3 m (10 ft)
    • 4 phrases vocales et sonnerie disponibles en standard
    • Tension de fonctionnement : 10,8 - 28,8 V (compatible avec les systèmes 12 ou 24 V)
    • Classé IP55
    • 32 tonalités sonores disponibles
    • Diffuseur sonore conforme à la norme EN54 partie 3
    Certifications :
    • EN54 partie 3 (sauf diffuseurs sonores vocaux)