/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore ENscape

    Diffuseur sonore conventionnel ENscape dans un boîtier rouge, disponible en différents niveaux de protection IP

    Aperçu
    Les diffuseurs sonores ENscape sont des dispositifs de haute qualité conçus pour alerter les occupants d’un bâtiment dans une situation d’urgence. Le produit est doté d’une nouvelle conception à pavillon replié qui délivre un son exceptionnel tout en consommant une faible quantité de courant. Avec son design moderne, son ensemble de tonalités globales et ses nombreuses fonctionnalités conviviales pour les installateurs, le diffuseur sonore ENscape est le choix logique pour les specifiers, les équipementiers, les installateurs et les distributeurs.Équipements et avantages :
    • La conception moderne élimine la nécessité d'orienter le dispositif
    • Les diffuseurs sonores à deux étapes permettent de définir des séquences d'alerte et d'alarme pour une évacuation progressive
    • Capacité d’installation préalable permettant de tester la continuité électrique avant l'installation du dispositif
    • Option de base profonde avec plusieurs entrées de câble pour une installation flexible
    • Paramètres de volume réglables
    • Convient aux applications avec montage mural et fixation au plafond
    • Optimisé pour les systèmes 12 V et 24 V, permettant d’utiliser la gamme adaptée dans les applications de & sécurité incendie
    Certifications :
    • EN54-3
    • AS7240.3
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder