Sirènes et dispositifs sonores
Diffuseur sonore ENscape
Diffuseur sonore ENscape
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les diffuseurs sonores ENscape sont des dispositifs de haute qualité conçus pour alerter les occupants d’un bâtiment dans une situation d’urgence. Le produit est doté d’une nouvelle conception à pavillon replié qui délivre un son exceptionnel tout en consommant une faible quantité de courant. Avec son design moderne, son ensemble de tonalités globales et ses nombreuses fonctionnalités ergonomiques pour les installateurs, le diffuseur sonore ENscape est le choix logique pour les spécificateurs, les équipementiers, les installateurs et les distributeurs.
Caractéristiques et avantages :- Le design moderne élimine le besoin d’orienter le dispositif
- Les diffuseurs sonores à deux phases permettent de définir des séquences d’alerte et d’alarme pour une évacuation progressive
- Capacité « first fix » (première installation électrique) permettant de tester la continuité électrique avant l’installation définitive du dispositif
- Option de base profonde avec plusieurs entrées de câble pour faciliter l’installation
- Volume réglable
- Peut être installé au mur ou au plafond
- Optimisé pour les systèmes 12V et 24V, ce qui rend la gamme adaptée à une utilisation dans les applications de sécurité et d’incendie
- EN54-3
Autres
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Autres
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder