/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore à pavillon à sécurité intrinsèque

    Discontinué

    Diffuseur sonore à pavillon à sécurité intrinsèque

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le diffuseur sonore à pavillon à sécurité intrinsèque est un avertisseur sonore à sortie élevée doté d’une protection contre les surcharges d’entrée et les courants inverses. Il convient à toutes les applications de signalisation à sécurité intrinsèque, y compris le contrôle des incendies, de la sécurité et des processus.

    Caractéristiques et avantages :
    • Sortie sonore à synchronisation automatique
    • L’unité peut être montée à l’aide de cosses externes ou de
    • supports de fixation internes compatibles BESA
    • Terminaisons de câbles en double
    • Disponible avec des configurations de tonalités et des fréquences personnalisées.
    Certifications :
    • Certificat ATEX : SIRA 04ATEX2302X
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Horns & Sounders

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Horns & Sounders
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Horns & Sounders