/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore IQ8Alarm Plus

    Diffuseur sonore adressable, alimenté par bus et résilient en court-circuit/circuit ouvert, conforme à la norme EN 54‐3 avec tonalités intégrées pour la signalisation d’alarme acoustique.

    Aperçu

    Adressable, entièrement alimenté par bus et diffuseur sonore d’alarme incendie résilient en court-circuit/circuit ouvert conformément à la norme EN 54‐3 avec tonalités de signalisation intégrées pour la signalisation d’alarme acoustique.

    Avec jusqu’à 20 tonalités de signalisation programmables différentes, y compris la tonalité DIN, conformément à la norme DIN 33404 Partie 3.

    Le volume peut être réglé sur 8 niveaux différents. Le facteur de charge peut être réglé sur 2 niveaux différents.

    Dispositif de signalisation avec base plate, adapté au montage mural et fixation au plafond.

    Équipements et avantages :
    • Dispositif d'alarme entièrement alimenté par bus
    • Compatible avec boucle alimentée
    • Faible consommation d'énergie
    • Jusqu'à 64 dispositifs d'alarme pour chaque boucle alimentée
    • Chaque dispositif d'alarme possède un isolateur intégré
    • Déclencheur synchrone
    • Propriétés d'alarme acoustique :
    • Conforme EN 54-3
    • Pression acoustique élevée
    • Volume programmable en 8 étapes via des outils 8000
    • 20 différentes tonalités de signalisation, y compris les certifications de tonalité DIN
    Certifications :
    • EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006 / -17 : 2005
    • EN 54-3 Diffuseur sonore
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER