Sirènes et dispositifs sonores
Diffuseur sonore Patrol PA 10
Diffuseur sonore Patrol PA 10
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le PA10 est un diffuseur sonore tridimensionnel de nouvelle génération. Ce diffuseur sonore est très efficace et permet une bonne pénétration des obstacles acoustiques, ce qui réduit considérablement le nombre de dispositifs nécessaires. Les diffuseurs sonores sont livrés avec une protection IP66 et un boîtier résistant aux chocs. Il permet aussi de sélectionner des tonalités externes.
Caractéristiques et avantages :- Sûr et facile à installer
- Rentable, extrêmement efficace avec une bonne pénétration des obstacles acoustiques
- Système de protection IP 66
- Boîtier résistant aux chocs
- Possibilité de sélectionner des tonalités externes
- EN 6052
- IP 66
- UL
- VDS