/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Systèmes de détection d’intrusion S1800M

    Discontinué

    Les systèmes de détection d’intrusions S1800M sans fil nécessitent une excellente communication d’alarme sonore interne. La sirène d’intérieur SI800M offre des coûts d’exploitation réduits en raison de sa batterie d’une autonomie de cinq ans.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Système de détection d’intrusion S1800M. Afin de répondre aux besoins variés des différents environnements d’installation, SI800M propose huit niveaux de sorties différents, plus un mode balayage. Pour mieux répondre aux exigences locales, la minuterie de coupure peut être réglée entre 1 et 240 secondes (1). Dernier point, mais non des moindres, le SI800M intègre différentes tonalités pour différencier une alarme d’intrusion d’une détection de fumée ou d’une panne technique.

    Un niveau sonore de sortie dissuasif élevé allant jusqu’à 120 dB garantit que tout intrus potentiel est clairement informé qu’il a été détecté. Cela rend la situation stressante pour lui.

    Fréquence radio FM à bande étroite sans fil hautes performances, 868 à 870 MHz avec anti-brouillage

    Fixation murale et ouverture inviolable. Compatibilité avec les centrales Domonial et Le Sucre

    Caractéristiques et avantages:
    • Compatible avec les systèmes Le Sucre et Domonial
    • Niveau audio : Plusieurs options de 95 dBA à 120 dBA
    • EN/TS50131-1 Niveau 2, Classe environnementale II
    • Autoprotection à l’avant et à l’arrière
    • Protection de l’enceinte : IP : 30/IK : 04
    • Compatible avec le système Domonial
    • Autonomie de la batterie : plus de 4 ans
    • Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
    • Dimensions : 165 mm de diamètre
    • Poids : 430 g
    • Batterie incluse
    Certificats::
    • EN50131-1
    • EN50131-4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security