/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Sounder Flush Mount

    Sounder Flush Mount has 28 signal sounds incl. DIN sound selectable via DIL-switch.

    Aperçu

    Sounder Flush Mount has 28 signal sounds incl. DIN sound selectable via DIL-switch.

    Features & Benefits:
    • 28 signal sounds incl. DIN sound selectable via DIL-switch
    • Low power consumption (DIN SOUND 9 mA @ 12VDC/15 mA @ 24 V DC)
    • Adjustable volume up to max. 107dB(A), DIN sound 93 dB(A)
    Certifications:
    • G 210090
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Sounder