/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore mural sans fil

    Diffuseur sonore mural rouge classique avec 32 tonalités ou alarme sonore et lumineuse murale rouge avec 32 tonalités (y compris son sonnerie lente) et paramètres volume sont étanches en standard lorsque le SGWS-MOD est installé dans le CWS-100 IT.

    Aperçu

    L’avertisseur sonore mural rouge classique avec 32 tonalités ou l’avertisseur sonore mural rouge avec 32 tonalités (y compris le signal sonore lent) et les paramètres de volume sont étanches en standard lorsque le SGWS-MOD est installé dans le CWS-100 IT. Devient entièrement compatible avec le traducteur sans fil et les modules d’extension.

    Certifications :
    • EN54-3 & EN54-23
    • EN54-18 & EN54-25
    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder