Sirènes et dispositifs sonores
Diffuseur sonore sans fil
L’unité est composée d’un diffuseur sonore mural et d’un module de communication sans fil compatible avec le reste du système de la série SGW sans fil. Tous les appareils sont résistants aux intempéries IP65.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’unité est composée d’un diffuseur sonore mural et d’un module de communication sans fil compatible avec le reste du système de la série SGW sans fil. Tous les appareils sont protégés contre les intempéries IP65.L'appareil est équipé de 3 niveaux de volume et de 32 tonalités reconnues qui peuvent être réglées directement sur le diffuseur sonore. Diffuseur sonore sans fil AD avec stroboscope mural composé d'une sonde avec stroboscope et d'un module pour la communication sans fil
Caractéristiques & Avantages :- Conception compatible avec la série WS sans fil
- EN 54.23 Classification = W – 2,5-7
- 32 Paramètres de tonalité
- Fonction d'alarme à deux niveaux
- Résistante aux intempéries en standard
- Capacité de sortie sonore élevée
- Réglages de volume réglables sur site
- Installation d'auto-test
- Robuste avec haute fiabilité
- BS EN54-3 (Type B)