/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Objectifs et films d’éclairage

    Balise LED à sécurité intrinsèque

    Lumière LED à sécurité intrinsèque

    Aperçu

    L’unité de balise LED à sécurité intrinsèque est une balise qui fournit un signal d’avertissement clignotant lumineux, à monter sur site. L’appareil peut être utilisé indépendamment ou combiné avec un diffuseur sonore. Les unités combinées peuvent utiliser une barrière Zener commune ou un isolateur galvanique et peuvent être couplées ensemble ou montées séparément. La fonction d’acceptation d’alarme peut être utilisée. En fermant une paire de contacts externes (avec un interrupteur-poussoir), l’opérateur peut éteindre l’alarme pendant des périodes définies comprises entre 5 secondes et 2 heures. Si la condition d’alarme persiste après cette période, l’alarme sonore se réactivera.

    Caractéristiques et avantages :
    • Protection contre les surcharges en entrée et le courant inverse
    • La lentille prismatique optimise l’efficacité des LED
    Certifications :
    • Certificat ATEX : SIRA 04ATEX2302X