/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Objectifs et films d’éclairage

    Sirène externe sans fil

    La sirène externe SEF8M fournit la solution pour la sirène externe sans fil. La lumière clignotante est activée dès que la sirène se déclenche, permettant ainsi d’identifier le local concerné et d’accélérer le temps de réponse.

    Aperçu

    Nous préconisons SEF8M si une alarme sonore externe est nécessaire sur un système sans fil. Cette solution permet de réduire les coûts d’exploitation grâce à sa pile d’une durée de vie de quatre ans. En outre, son niveau à bulle et son indicateur de batterie faible intégrés facilitent l’installation et sa maintenance. SEF8M propose trois options de couleurs d’objectifs. Une version fictive avec ou sans voyant LED est également disponible.

    Caractéristiques et avantages:
    • Installation facile
    • Coûts d’exploitation réduits
    • Communication bidirectionnelle supervisée
    • Version fictive avec voyants
    Certificats::
    • PD6662
    • EN50131-5-3 et EN
    • 50131-4 Niveau
    • de sécurité 2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security