Haut-parleurs
Haut-parleur à pavillon 10 W
Haut-parleur à pavillon 10 W
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les haut-parleurs à pavillon DK 10/T EN 54 offrent une pression acoustique élevée et une résistance durable aux intempéries, ce qui les rend parfaitement adaptés à une utilisation industrielle. La classe de protection élevée IP 66 garantit une fiabilité de fonctionnement même dans des conditions environnementales difficiles. Pour une meilleure protection, les haut-parleurs sont équipés d’un connecteur en céramique intégrée et d’un fusible thermique. Le boîtier ABS anti-chocs conforme à la classification UL94V0 garantit une stabilité durable. Un support universel en forme de U en acier inoxydable est inclus pour un montage flexible. Le réglage s’effectue facilement à l’arrière du haut-parleur 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W. Le DK 10/T EN 54 convient également à une utilisation dans des zones extérieures.
Caractéristiques et avantages :- Pression acoustique élevée
- Résistance durable aux intempéries
- La classe de protection élevée IP 66 garantit une fiabilité de fonctionnement même dans des conditions environnementales difficiles
- Borne en céramique intégrée et fusible thermique
- Le réglage s’effectue facilement à l’arrière du haut-parleur : 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W
- EN 54-24
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER