/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Haut-parleurs

    Enceinte murale métal 6 W 4" EN 54 L-VWM06A/EN

    Ce haut-parleur mural de 6 W à hautes performances offre une large plage de réponse en fréquence, une faible distorsion et un niveau de pression acoustique élevé.

    Aperçu

    Ce haut-parleur mural de 6 W à hautes performances offre une large plage de réponse en fréquence, une faible distorsion et un niveau de pression acoustique élevé. Il offre une diffusion précise et intelligible des messages d'évacuation et une reproduction sonore de haute qualité. Il est idéal pour de la diffusion sonore dans les bâtiments commerciaux. Son design, sa faible profondeur, sa couleur blanche s'intègre facilement dans la plupart des intérieurs de lieux tels que les hôtels, les salles de conférence, les cinémas, les écoles, collèges,… et les hall d’expositions.

    Caractéristiques et avantages:
    • Puissance maxi 6 W
    • Commutateur d’alimentation du transformateur 6 / 3 / 1,5 W (100 V), 3 / 1,5 / 0,75 W (70 V)
    • Impédance nominale 1,67 / 3,3 / 6,67 kΩ
    • Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 92 dB
    • Sensibilité EN 54-24, max 1 m 99,5 dB
    • Gamme de transmission 150 Hz ... 16000 Hz
    • Température ambiante -25 °C ... 55 °C
    • Température de stockage -40 °C ... 70 °C
    • Humidité relative < 95 %
    • Matériau ABS Couleur Blanc, similaire au RAL 9010
    • Poids env. 1,63 kg
    • Dimensions L: 260 mm P: 88 mm H: 200 mm