/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur mural 6 W

    Discontinué

    Haut-parleur mural 6 W

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le WA-06-165/T Metall-EN 54 est un haut-parleur pour montage mural anti-vandalisme entièrement métallique offrant une sortie maximale de 6 W. Il peut être réglé sur 3 W ou 1,5 W selon les besoins. Le châssis à large bande de 165 mm (6,5 po) garantit une excellente intelligibilité de la voix. Le revêtement poudreux anti-corrosion assure une protection permanente contre les influences de l’environnement. Le haut-parleur est équipé d’un connecteur en céramique et d’un fusible thermique. Le châssis du haut-parleur est en outre protégé contre l’humidité par imprégnation.

    Caractéristiques et avantages :
    • Haut-parleur mural anti-vandalisme entièrement métallique
    • Sortie maximale de 6 W, réglable à 3 W ou 1,5 W si nécessaire
    • Le châssis à large bande de 165 mm (6,5 po) garantit une excellente intelligibilité de la parole
    • Le revêtement poudreux anti-corrosion assure une protection permanente contre les facteurs environnementaux
    • Avec connecteur en céramique intégré et fusible thermique
    • Protection contre l’humidité par imprégnation
    Certifications :
    • EN 54
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER