/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur de plafond encastré

    Discontinué

    Ce haut-parleur plafonnier encastré en métal certifié EN54-24 s'intègre bien dans un plafond grâce à son design plat. Haut-parleur à large bande, il est caractérisé par un rendement élevé.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Ce haut-parleur plafonnier encastré en métal certifié EN54-24 s'intègre bien dans un plafond grâce à son design plat. Haut-parleur à large bande, il est caractérisé par un rendement élevé.

    Caractéristiques et avantages:
    • Puissance maxi 6 W
    • Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 89 dB
    • Sensibilité EN 54-24, max 1 m 96 dB
    • Gamme de transmission 100 Hz ... 20000 Hz
    • Temperature ambiante -25 °C ... 55 °C
    • Temperature de stockage -40 °C ... 70 °C
    • Materiau Plastic
    • Couleur Blanc similaire RAL 9003
    • Poids approx. 0,82 kg
    • Ouverture plafond (Ø min.) 164 mm
    • Dimensions Ø: 180 mm P: 110 mm
    Certificats:
    • EN 54-24
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER