/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Ceiling Loudspeaker

    Discontinué

    Haut-parleurs à montage au plafond en métal revêtu de plastique avec châssis haut-parleur haut débit haute efficacité et résistant à l’humidité.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Haut-parleur moderne pour installation au plafond en métal revêtu de plastique (RAL 9010) avec châssis haut-parleur haut débit haute efficacité et résistant à l’humidité, certifié EN54- 24.

    DL 06-130/T-EN54 (châssis de 130 mm), puissance maximale de 6 W et peut être modifié à 3 W ou 1,5 W si nécessaire. Les brides de tension avec ressort à crampon découpé, la force de serrage accrue et la courte distance de tension permettent un assemblage rapide et aisé. Une fixation à bague intérieure intelligente empêche toute chute de la grille, même en cas d'exposition à une charge élevée due aux influences environnementales. Afin de renforcer davantage encore la sécurité, ce haut-parleur EN 54-24 pour installation au plafond est équipé d'une bride en céramique, d'un fusible thermique et d'un dôme anti-feu. Il possède une sortie de câble PG16 et une protection aveugle. Le dôme anti-feu empêche l'action d'aspiration de l'effet de cheminée typique aux plafonds suspendus en cas d'incendie, lorsqu'une partie de la membrane du haut-parleur a brûlé.