/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Colonne en acier inoxydable de type DPE

    Colonne en acier inoxydable de type DPE

    Aperçu

    Colonne en acier inoxydable à montage rapide comme colonne creuse avec surveillance du couvercle pour le FSD basique avec protection complète contre le sabotage. Pour le montage autonome du FSD et du FSE. Pour une utilisation dans des conditions d’installation difficiles. Le panneau arrière amovible permet un montage rapide et facile du FSD et FSE. Support interchangeable pour FSE type KRUSE ou PZ. Fabrication de haute qualité en acier inoxydable avec une surface polie pour offrir un aspect distingué et une résistance élevée aux intempéries. Fixation du couvercle avec clip anti-vandalisme. Montage simple avec ancrage chimique. Boîtier de raccordement avec contact de couvercle pour un câblage sûr dans le corps de la colonne. Les FSD et FSE sont pré-assemblés dans la colonne lorsqu’ils sont commandés en même temps.

    Certifications :
    • VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER