/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Projecteur de son en aluminium IP66

    Discontinué

    Projecteur de son en aluminium IP66

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Projecteurs de son IP66 en aluminium avec haut-parleur pleine portée de 130 mm (5,1 po). Ils offrent une réponse en fréquence de 130 à 20 000 Hz. Les projecteurs de son sont fournis avec un support articulé à un axe, une pince en céramique, un fusible thermique interne et un boîtier de raccordement antidéflagrant pour installation au plafond.

    Certifications :
    • EN54-24