/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Haut-parleurs

    M2V-050-165 Wall Mount Sound Diffuser

    M2V-050-165 Wall Mount Sound Diffusers are wall mounted monitor speaker comes with woofer and power transformer

    Aperçu

    M2V-050-165 Wall Mount Sound Diffusers are 2-way wall mounted monitor speaker with 165 mm woofer and 1 tweeter. It comes with horizontal and vertical dispersion angle 186 ° ABS structure and ceramic bear with thermal fuse

    Certifications:
    • EN54-24