Haut-parleurs
Dôme anti-feu
Dôme anti-feu
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Dôme anti-feu
Caractéristiques et avantages:- Puissance maxi 6 W
- Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 97,8 dB
- Sensibilité EN 54-24, max 1 m 105,3 dB
- Gamme de transmission 300 Hz ... 19300 Hz
- Température ambiante -10 °C ... 55 °C
- Couleur blanc type RAL 9010
- Poids env. 0,76 kg
- Ouverture plafond (Ø min.) 165 mm
- Dimensions Ø: 200 mm P: 72 mm
- EN 54-24
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER