/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur de plafond encastré

    Discontinué

    Haut-parleur plafonnier encastré en métal de 6W certifié EN54-24

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Ce nouvel haut-parleur plafonnier encastré en métal certifié EN54-24 s'intègre bien dans un plafond grâce à son design plat. Haut-parleur à large bande, il est caractérisé par un rendement élevé.

    Caractéristiques et avantages:
    • Puissance maxi 6 W
    • Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 88,9 dB
    • Sensibilité EN 54-24, max 1 m 96,4 dB
    • Gamme de transmission 104 Hz ... 17200 Hz
    • Température ambiante -10 °C ... 55 °C
    • Couleur blanc type RAL 9010
    • Poids env. 0,75 kg
    • Ouverture plafond (Ø min.) 150 mm
    • Dimensions Ø: 181,5 mm P: 59 mm
    Certificats:
    • EN 54-24
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER