/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Haut-parleurs

    Speaker with Three Active Speaker Cells

    Discontinué

    WPS4003 Series High-Power Voice and Siren Systems deliver clear, powerful voice and siren communication.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    WPS4003 Series High-Power Voice and Siren Systems deliver clear, powerful voice and siren communication.

    Features & Benefits:
    • Two compartment (Type II) natural finish aluminum or stainless steel cabinet
    • WPS4003 speaker includes three high efficiency 400 watt speaker drivers
    • Pole top mounting bracket
    • Public address and pre-recorded voice message capability
    • Battery powered. Minimum of 30 minutes of full power output, with batteries of our recommendation
    • AC temperature compensated “tri-mode” 10 amp battery charger
    Certifications:
    • UL
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER