Haut-parleurs
Haut-parleur sphérique
Enceinte sphérique série DL-K-EN54 composée d’un boîtier résistant en ABS antichoc (UL94 HB) et d’un haut-parleur de très bonne qualité
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L’enceinte sphérique série DL-K-EN54 se compose d’un boîtier résistant en ABS antichoc (UL94 HB) et d’un haut-parleur de très bonne qualité. Le raccordement se fait par l’intermédiaire d’un câble ajustable de 5m.
Caractéristiques et avantages:- Puissance maxi 20 W
- Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 91,5 dB
- Sensibilité EN 54-24, max 1 m 104,5 dB
- Gamme de transmission 128 Hz ... 17900 Hz
- Température ambiante -20 °C ... 80 °C
- Couleur blanc type RAL 9010
- Poids env. 2,2 kg
- Dimensions Ø: 260 mm P: 245 mm
- EN 54-24
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER