Haut-parleurs
Colonne en acier inoxydable
Colonne en acier inoxydable
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La colonne en acier inoxydable est disponible pour le déversement du FSD basique. Il a un support interchangeable pour FSE type KRUSE ou PZ. Il est fabriqué en acier inoxydable avec une surface polie pour offrir un aspect distingué et une résistance élevée aux intempéries.
Le boîtier de raccordement est disponible avec contact de couvercle pour un câblage sûr dans le corps de la colonne. Pour une utilisation dans des conditions d’installation difficiles. Le panneau arrière amovible permet un montage rapide et facile du FSD et FSE.
Certifications :- Homologué VdS
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER