/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur 6W pour montage mural

    Discontinué

    Haut-parleur 6W pour montage mural

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le WA-06-165 / T Metal-EN 54 est un haut-parleur pour montage mural anti-vandalisme entièrement métallique offrant une sortie maximale de 6 W. Il peut être ajusté sur 3 W ou 1,5 W selon les besoins. Le châssis à large bande de 165 mm (6,5 po) garantit une excellente intelligibilité de la voix. Le revêtement poudreux anti-corrosion assure une protection permanente contre les influences de l’environnement. Le haut-parleur est équipé d’un connecteur en céramique et d’un fusible thermique. En outre, le châssis du haut-parleur est protégé contre l’humidité par imprégnation.

    Certifications :
    • CE