/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs

    Haut-parleur pour montage mural ou en surface

    Haut-parleur pour montage mural ou en surface

    Aperçu
    Le wooofer Mica Cone Rubber Edge de 80 mm (3,14 po), le tweeter Mylar Dome de 13 mm (0,5 po) et le support de montage mural en U (inclus) contribuent à la popularité incroyable de cette série auprès de tous nos clients. Il est également équipé d’un logo rotatif qui s’ajuste automatiquement en fonction de la position de montage. Montage facile sur n’importe quelle surface plane. Équipé d’un transformateur pour les systèmes à tension constante.