Lumières stroboscopiques et signaux lumineux
Balise de signalisation rouge ENscape
Balise de signalisation rouge ENscape
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les alarmes lumineuses conventionnelles de KAC utilisent la technologie LED et une conception de lentille innovante, offrant une couverture lumineuse omnidirectionnelle à très faible consommation de courant. L’alarme lumineuse ENscape offre une qualité, une fiabilité et une durée de vie exceptionnelles. La couverture lumineuse omnidirectionnelle élimine le besoin d’orienter le dispositif. Les alarmes lumineuses ont une option de base profonde avec plusieurs entrées de câble pour une installation flexible. Les alarmes lumineuses fonctionnent sur des systèmes 12V et 24V, ce qui rend la gamme adaptée aux applications de sécurité et d’incendie.
Caractéristiques et avantages :- Engagement d’ajustement positif et retour de la base avec l’appareil pour une installation facile
- L’optique avancée assure une bonne couverture lumineuse à faible consommation électrique
- Clignotement rouge et lentille rouge
- La fonction de démarrage progressif réduit les surtensions pendant le démarrage du système
- Peut être installé au mur ou au plafond
- Gamme d’options de base, pour l’intérieur et applications jusqu’à IP65
- RoHS
- DEEE
Autres
- Brand
- KAC
Autres
- Brand
- KAC
- Brand : KAC