/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lumières stroboscopiques et signaux lumineux

    Gyrophare intelligent à montage mural

    Discontinué

    Gyrophare intelligent à montage mural

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le gyrophare pour montage mural avec base KAC est un dispositif alimenté par boucle de haute qualité, conçu pour alerter les occupants du bâtiment en cas d’urgence. Il utilise la base du System Sensor B501AP pour une flexibilité d’installation améliorée et s’intègre parfaitement aux détecteurs intelligents SS. Des verres de couleurs différentes sont disponibles pour s’adapter à différentes applications

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation plus rapide
    • Installation flexible
    • Réduction des erreurs d’installation et recherche facile des défaillances
    • Coûts de vie réduits
    • Excellentes performances du système
    • Réduction de stocks
    Certifications :
    • VdS
    • LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER