/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Lumières stroboscopiques et signaux lumineux

    Outdoor Optical Repeater

    Discontinué

    IP54 outdoor optical repeater with RGB LED technology that allows the choice of the desired color by combining the three inputs with negative to give.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    IP54 outdoor optical repeater with RGB LED technology that allows the choice of the desired color by combining the three inputs with negative to give. Device power supply from 10.5Vdc to 27.6Vdc without brightness variations.

    Features & Benefits:
    • Color: Transparent Polycarbonate –
    • Dimensions mm: 58 x 58 x 20
    • Connection: 5-pole cable 100 cm
    • IP degree: IP54
    • Available colors: White, Red, Green, Blue, Yellow / orange, Purple, Blue.